Опубликуйте свои продукты
Homogeneous Vinyl Flooring iQ MEGALIT
Tarkett Brasil

Homogeneous Vinyl Flooring iQ MEGALIT

Extraordinary pattern depth with luminescent pearl effects give iQ Megalit vinyl floors its strong personality and the liveliness of inlaid minerals. As part of the iQ range, this high-performance vinyl floor offers extreme durability as well as superior wear, stain and abrasion resistance for all heavy-traffic areas. No need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor's original appearance.

Cпецификация
    • Luminescent pearl effect
    • Ideal for heavy-traffic areas
    • Best life-cycle cost on the market
    • Unique dry-buffing surface restoration
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTA-IQ-MEG
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииHomogeneous
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2
  • Ширина (мм)2000
  • Глубина (мм)23000
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНVinyl flooring
  • Код ССКПУ ООН30161707
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Описание Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 15
  • Наименование OmniClassResilient Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
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
2.1 из 5 звезд 2.1 (13)
3.2 из 5 звезд 3.2 (10)