Опубликуйте свои продукты
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
    Tarkett

    AirMaster Nazca Gold

    DESSO AirMaster Nazca Gold offers a textural, woven aesthetic that’s understated yet unmistakable. A single stripe of colour allows designers to introduce graphical impact to an otherwise pared-back palette of four shades. DESSO AirMaster Nazca Gold is designed to work seamlessly together with DESSO AirMaster Salina Gold and DESSO AirMaster Tierra Gold.

    Cпецификация
      • Available in 4 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • The first Cradle to Cradle® Gold level certified AirMaster collection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdesso-airmaster-nazca-gold
    • Тип продукцииDESSO
    • Группа продукцииCarpet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6.5
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Разработано вНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCarpeting
    • Код ССКПУ ООН30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка