Опубликуйте свои продукты
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    DESSO AirMaster Salina Gold comprises a range of carpet tiles, available in a subtle palette of four colours and with an organic two-tone appearance. Its neutral effect provides a soothing addition to contemporary workplace interiors – both large and small. DESSO AirMaster Salina Gold is designed to work seamlessly together with DESSO AirMaster Nazca Gold and DESSO AirMaster Tierra Gold.

    Cпецификация
      • Available in 4 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backingThe first Cradle to Cradle® Gold level certified AirMaster collection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdesso-airmaster-salina-gold
    • Тип продукцииDESSO
    • Группа продукцииCarpet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)7.5
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Разработано вНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCarpeting
    • Код ССКПУ ООН30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка