Опубликуйте свои продукты
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
    Tarkett

    Desert AirMaster

    Inspired by nature, Desert AirMaster has a diffused pattern to give a marbled effect to flooring. Thanks to the random pattern on the top layer and a choice of two coloured backgrounds underneath, every carpet tile is different – providing endless design opportunities. The collection of nine neutrals tones variating from warm to cool and from light to dark is accompanied by three natural accent colours. With this broad range of colours Desert AirMaster can be used to achieve both a soft, calming as well as an stimulating environment.

    Cпецификация
      • Available in 12 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdesso-desert-airmaster
    • Тип продукцииDESSO
    • Группа продукцииCarpet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6.5
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Разработано вНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCarpeting
    • Код ССКПУ ООН30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка