Опубликуйте свои продукты
Enlaced
Tarkett

Enlaced

With a soft graphic design and grid-in-textile feel, DESSO Enlaced carpet tiles brighten modern spaces and foster an inviting atmosphere. Inspired by the playful patterns cast by grid-like structures as natural light filters through, the collection offers a range of light-infused colours—from neutrals to colourful accents. Each tile is made from PA6 solution-dyed yarn with 75% recycled content and an EcoBase® backing, providing a long-lasting solution that we welcome back for recycling at the end of a life well-served.

Cпецификация
    • Circular Carbon Footprint: 1.67kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 63.4%
    • Yarn recycled content: 75%
    • Recyclable yarn and backing: 100%
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdesso-enlaced
  • Тип продукцииDESSO
  • Группа продукцииCarpet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)6.5
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Наименование OmniClassCarpet Tiles

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка