Опубликуйте свои продукты
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
    Tarkett

    Essence Maze

    DESSO Essence Maze boasts a stunning geometric pattern with 12 possible colour combinations. Its refreshed palette draws on eight neutral shades – ranging from light to dark – and four accents, for producing dramatic effect. Starting with anthracite grey and taupe browns, and moving on to eye-catching reds, greens and navy blues, the individual tiles grant endless creative possibilities. Every option can be paired with DESSO Essence tiles in a block colour, and installed at random to striking effect. As part of the DESSO Essence family, DESSO Essence Maze can easily be combined with DESSO Essence, DESSO Essence Stripe and DESSO Essence Structure, to offer high quality flooring at an affordable price.

    Cпецификация
      • Available in 12 colours
      • Stunning geometric patterns in a variety of colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdesso-essence-maze
    • Тип продукцииDESSO
    • Группа продукцииCarpet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6.5
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Разработано вНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCarpeting
    • Код ССКПУ ООН30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка