Опубликуйте свои продукты
Essence Roots
Tarkett

Essence Roots

The DESSO Essence Elements collection is made up of three complementary and infinitely combinable designs. With an invitingly irregular, organic design, Essence Roots combines a neutral base and accent colour to evoke the appearance of patterns in nature. Available in 12 colourways — all combinable with Essence Pure and Essence Traces patterned tiles — to create serene, softly-textured spaces.


Upgrading Essence Roots to our EcoBase carpet tile backing ensures the collection becomes fully recyclable and Cradle to Cradle® Silver level certified with a low circular carbon footprint.

Cпецификация
    • Available in 12 colourways
    • Combinable with Essence Pure and Essence Traces
    • Standard with ProBase backing
    • Optional available with EcoBase backing - Cradle to Cradle® Gold Level Certified
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdesso-essence-roots
  • Тип продукцииDESSO
  • Группа продукцииCarpet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Наименование OmniClassCarpet Tiles

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка