Опубликуйте свои продукты
Essence Stripe
Essence Stripe
Essence Stripe
    Tarkett

    Essence Stripe

    Ideally suited to a commercial setting, DESSO Essence Stripe adds a sense of youthful playfulness to the DESSO Essence product family, boasting a linear design with stripes in varying thicknesses, and a palette of refreshing colours. The low level loop pile tile has a strong commercial base, with five neutral options including anthracites, greys and beiges, as well as seven more vibrant shades of red, orange, blue and purple. Each of the 12 colours can easily be combined with DESSO Essence, DESSO Essence Maze and DESSO Essence Structure for endless opportunities in creative flooring design.

    Cпецификация
      • Available in 12 colours
      • Ideally suited to a commercial setting
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdesso-essence-stripe
    • Тип продукцииDESSO
    • Группа продукцииCarpet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5.5
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Разработано вНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCarpeting
    • Код ССКПУ ООН30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка