Опубликуйте свои продукты
Essence Traces
Tarkett

Essence Traces

The DESSO Essence Elements collection is made up of three complementary and infinitely combinable designs. Essence Traces features a subtle, organic stripe, the 6 colour options are made with a combination of 3 plain, tonal Essence Pure colours. Essence Traces will combine beautifully with Essence Pure and Essence Roots delivering contemporary colour, tactility and long-lasting utility.


Upgrading Essence Traces to our EcoBase carpet tile backing ensures the collection becomes fully recyclable and Cradle to Cradle® Silver level certified with a low circular carbon footprint.

Cпецификация
    • Available in 6 colour options
    • Combinable with Essence Pure and Essence Roots
    • Standard with ProBase backing
    • Optional available with EcoBase backing - Cradle to Cradle® Gold Level Certified
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdesso-essence-traces
  • Тип продукцииDESSO
  • Группа продукцииCarpet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Наименование OmniClassCarpet Tiles

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка