Опубликуйте свои продукты
Recharge
Tarkett

Recharge

Made to be remade. As part of the Origin Collection, DESSO Recharge is a truly circular product, it was designed to be disassembled so its components can be easily recycled into raw materials for new carpet tiles. The beauty of circularity comes across in the irregularity and textural variation of the design, an invitation to touch, feel and admire, time and time again.


The Recharge design evokes the upcycled chalk used in the manufacture of the EcoBase backing, and shares the same beautiful colour palette with the DESSO Retrace, making it a perfect match.

Cпецификация
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint:1,40 kg CO²/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 60,2%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Recharge is 100% recyclable
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdesso-origin-recharge
  • Тип продукцииDESSO
  • Группа продукцииCarpet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Наименование OmniClassCarpet Tiles

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка