Опубликуйте свои продукты
Protect
Tarkett

Protect

DESSO Protect is a high-performance indoor entrance mat suitable for the first point of contact. An easy to install wool and nylon cut pile carpet tile designed for maximum scraping and moisture absorption. The individual tiles can easily be removed for cleaning or replacement offering a flexible, cost-effective, and convenient solution. Available in two grey tones, providing a subtle and neutral base that suits any commercial interior.


For maximum protection and optimised performance, combine with DESSO Defend entrance mat to stop the remaining dirt and moisture from being tracked further into the building.

Cпецификация
    • Standard with DESSO ProBase backing
    • Helps reduce slip accidents
    • Reduces cleaning and maintenance costs
    • Flexible, cost-effective, and convenient solution
    • Increases the life cycle of surrounding floorcoverings
    • Made in Europe
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdesso-protect
  • Тип продукцииDESSO
  • Группа продукцииCarpet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Разработано вНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНCarpeting
  • Код ССКПУ ООН30161701
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Наименование OmniClassCarpet Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка