Опубликуйте свои продукты
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
Verso
    Tarkett

    Verso

    The DESSO Verso collection has been refreshed with a contemporary new colourway. The minimalist Scandinavian design brings a calming atmosphere to workplace interiors, and is backed up by key sustainability credentials.


    Designed with the needs of the workplace in mind, it features 8 neutral tones and 4 accent colours that take inspiration from industrial elements. DESSO Verso is Cradle to Cradle® Silver level certified with DESSO EcoBase backing.

    Cпецификация
      • Available in 12 contemporary colourways
      • 75% yarn recycled content
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdesso-verso
    • Тип продукцииDESSO
    • Группа продукцииCarpet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5.5
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Разработано вНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCarpeting
    • Код ССКПУ ООН30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка