Опубликуйте свои продукты
iD Inspiration Click High Traffic 70
iD Inspiration Click High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration Click High Traffic 70

    iD Inspiration Click achieves more rapid and easier installation thanks to its fold-down click system. iD Inspiration Click High Traffic 70 is highly suited for use in very busy areas like public buildings or shopping centres. The flooring can bear static and dynamic heavy loads up to 500 kg.

    Cпецификация
      • Engineered for high traffic environments
      • Fast installation
      • Easy-care and low-maintenance
      • 10 decors
      • 4 formats
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtarkett-id-inspiration-click-high-traffic-70
    • Тип продукцииTARKETT
    • Группа продукцииFlooring - Modular Vinyl
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Разработано вПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42
    • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка
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
    3.2 из 5 звезд 3.2 (10)