Опубликуйте свои продукты
Style Emme xf² (2.5mm)
Tarkett

Style Emme xf² (2.5mm)

A design combining tone on tone with a subtle marble pattern to fashion a modern classic that has a timeless quality.One of the most sustainable flooring solutions on the market, our linoleum is made with up to 97% of natural raw materials. Treated with our unique xf²surface protection for extreme durability, easy cleaning and cost-effective maintenance.

Cпецификация
    • Combining tone on tone with subtle marble pattern, and a matt aspect
    • Carbon negative from cradle to gate
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-linoleum-style-emme-xf2-2-5mm
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Linoleum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка