Опубликуйте свои продукты
Safetred Spectrum
Tarkett

Safetred Spectrum

Available in a range of optimistic colours with bright speckled chips, Safetred Spectrum is an ideal flooring solution for any area that presents a risk of slips or falls. An anti-slip grip provides a high level of protection, while its reinforced surface protects against stains and eases maintenance.

Cпецификация
    • Optimistic colours with speckled design
    • Slip-resistant R10 grip
    • Reinforced surface for stain resistance
    • Easy to clean and maintain
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-safetred-spectrum
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииSafety Floors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Разработано вВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Похожие продукты

2.1 из 5 звезд 2.1 (13)
3.2 из 5 звезд 3.2 (10)