Опубликуйте свои продукты
Topaz 70
Tarkett

Topaz 70

Topaz 70 offers a refined vinyl flooring collection of warm and natural decors in wood, concrete and ceramic designs to create a reassuring and home-like environment. Topaz 70 is a non slip flooring and provides good performance in areas where slip resistance is key. Topaz 70 enhances visual perception and well-being of aged care residents as over 50% of the range colors have a LRV (light reflectance value) between 20–40%. Topaz 70 has good acoustic properties with 14dB, and is available in 2, 3, and 4 meter formats, allowing for seamless installation to suit any space.

Cпецификация
    • Made in Europe
    • Good balance of performance and value
    • LRV between 20-40% for visual comfort
    • Ideal for heavy-traffic areas
    • Cost-effective maintenance
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtarkett-topaz-70
  • Тип продукцииTARKETT
  • Группа продукцииFlooring - Heterogeneous vinyl
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вЛюксембург
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Наименование OmniClassFloor Coverings

Похожие продукты

2.1 из 5 звезд 2.1 (13)
3.2 из 5 звезд 3.2 (10)