Опубликуйте свои продукты
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Tata Steel
    Архив

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcatnic-ang
    • Тип продукцииLintels
    • Группа продукцииCatnic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-08-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels
    • Классификация IFCСтруктурный элемент
    • Название по ССКПУ ООНSteel beams
    • Код ССКПУ ООН30101704
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_48
    • Описание Uniclass 2015Lintels
    • Номер OmniClass23-13 21 25 11
    • Наименование OmniClassLintels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls