Опубликуйте свои продукты
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Архив

    ComFlor® 100 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 100 is a strong long span profile that reduces or eliminates temporary propping irrespective of the frame design. It provides a composite floor slab and is suitable for use with concrete beams or non- composite steel beams. The profile is fully nestable giving low transport and handling costs and provides fast slab installation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcomflor100
    • Тип продукцииComposite Floor Deck
    • Группа продукцииComFlor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-03
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Описание Uniclass 2015Structural deck systems
    • Номер OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Structural Floor Decks