Опубликуйте свои продукты
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Архив

    ComFlor® 210 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 210 is the original deep composite profile introduced for the first Slimflor systems with wider lower flange steel beams that allow the deck to land on the bottom not the top flange. Cross stiffener technology and the deep profile shape provides a very efficient metal deck and composite slab, with a low usage of concrete. Although it’s especially suited to bear on the extended lower flange of a steel beam, it can also be used on the top flange of a non-composite steel or concrete beam. The nestable profile shape gives low transport and handling costs.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcomflor210
    • Тип продукцииComposite Floor Deck
    • Группа продукцииComFlor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-03
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)210
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Описание Uniclass 2015Structural deck systems
    • Номер OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Structural Floor Decks