Опубликуйте свои продукты
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Архив

    ComFlor® 225 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 225 is a high performance combined deep deck specifically designed for Slimdek® and all other integrated steel beam systems. These systems provide a reduced overall floor height with fewer steel beams, a counter intuitive result for such a deep profile. The inclusion of a re-entrant allows for easy service attachment and services can be concealed within the large profile void. The optimised profile design gives superb span capability combined with composite performance with a very small concrete usage.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcomflor225
    • Тип продукцииComposite Floor Deck
    • Группа продукцииComFlor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-03
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)225
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Описание Uniclass 2015Structural deck systems
    • Номер OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Structural Floor Decks