Опубликуйте свои продукты
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Архив

    ComFlor® 46 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 46 was our first composite flooring profile, introduced in the early 1980s and is still popular today for its primary characterisics of being nestable, easily transported simple and efficient. It is particularly suited for export or difficult access sites, due to the large area of flooring that will fit into a container and because the deck is fast and easy to lay.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcomflor46
    • Тип продукцииComposite Floor Deck
    • Группа продукцииComFlor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-03
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)46
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Описание Uniclass 2015Structural deck systems
    • Номер OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Structural Floor Decks