Опубликуйте свои продукты
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Архив

    ComFlor® 51+ - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 51+ is a completely new profile that is the latest evolution of a long line of re-entrant profile design, the favoured profile shape for a vast number of projects in Britain since the 1970's. It provides a virtually flat soffit and the best available composite deck fire performance for both slab and beams. The new embossments give excellent composite slab strength characteristics and the classic re-entrant profile shape the most effective shear stud interaction. Dovetail grooves at 150mm centres provide the best possible anchorage for services underneath.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcomflor51
    • Тип продукцииComposite Floor Deck
    • Группа продукцииComFlor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-03
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)51
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Описание Uniclass 2015Structural deck systems
    • Номер OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Structural Floor Decks