Опубликуйте свои продукты
SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems
SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems
SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems
    Tata Steel
    Архив

    SAB - Steel and Aluminium Wall cladding profiles for architectural wall cladding systems

    SAB Wall cladding profile for architectural wall cladding. Single cladding or in combination with built-up systems. The profiles are most commonly used horizontally, but can be used vertically too.
    Cпецификация
    • SAB has a broad range of architectional wall profiles e.g. sinusoidal, trapezoidal, specials and sidings, which can have a variety of finish options depending on the product selected, these include: Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Colorcoat PVDF, Colorcoat Polyester PE25.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsab-wall-cladding-profiles
    • Тип продукцииWall Systems
    • Группа продукцииSAB Profiel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20_68
    • Описание Uniclass 2015Profiled sheet cladding systems
    • Номер OmniClass23-15 15 17 13
    • Наименование OmniClassMetal Wall Cladding Sheets