Опубликуйте свои продукты
Luméal GA (W)
Technal

Luméal GA (W)

Concealed opening. Large dimensions - Maximum sizes up to W: 4 ,50 m - H: 2 ,70 m - Maximum weight per leaf: 300 kg with triple stainless steel rollers Thermal performances - Up to Uw = 1,2 W/m².K, Sw = 0,45 and TLw = 0,64 Double glazing with Ug = 1,0 W/m2.K + Insulation spacer with dimensions W: 4,50 m - H: 2,70 m. Design - Lighter aluminium weight (-35%) with only 68mm and 77mm of visible aluminium - Slim central meeting stile - Concealed drainage for all applications Accessibility and comfort - Device adapted for easy access. - Flat threshold fitted into the floor or access ramp profile have been developed to improve user’s comfort - Motorized option to make easier opening/closing of large dimensions and heavy frames Locking mechanisms - Several handle options with a refined design, non-locking or 2-point and 3-point locking.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTEC-LU-GA-W
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииWindows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа