This advanced glass floor system is impact-resistant and fire-rated for two hours. Fireframes ClearFloor
System can be used as a durable, non-slip walking surface, and is approved for loads up to 150 psf.
Доступно в регионах:
| Азия | Южная Америка | Северная Америка | Африка |
|---|---|---|---|
Бахрейн | Аргентина | Канада | Египет |
Иордания | Боливия | Соединенные Штаты Америки | |
Ирак | Бразилия | ||
Йемен | Венесуэла | ||
Катар | Гайана | ||
Кувейт | Колумбия | ||
Ливан | Парагвай | ||
Объединенные Арабские Эмираты | Перу | ||
Оман | Уругвай | ||
Палестина | Чили | ||
Саудовская Аравия | Эквадор | ||
Турция |