CONNECTOR COMPOSITION
A 12 mm headed stud.
A 4 mm thick 50x50 square pressed base plate with folded corners to create crampons. The stud connector and the base plate are cold riveted together.
Two 8 mm coach screws going through the two holes of the plate.
Galvanised steel screws with sharp Ø 8.0 mm tip, length 70, 100 and 120 mm. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
Доступно в регионах:
| Европа | Африка |
|---|---|
Австрия | Алжир |
Албания | Кабо-Верде |
Бельгия | Ливия |
Болгария | Марокко |
Босния и Герцеговина | Тунис |
Великобритания | |
Венгрия | |
Германия | |
Греция | |
Дания | |
Ирландия | |
Испания | |
Италия | |
Люксембург | |
Мальта | |
Молдова | |
Монако | |
Нидерланды | |
Норвегия | |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | |
Польша | |
Португалия | |
Румыния | |
Сан-Марино | |
Сербия | |
Словакия | |
Словения | |
Финляндия | |
Франция | |
Хорватия | |
Черногория | |
Чехия | |
Швейцария | |
Швеция |