Опубликуйте свои продукты
TFA2-596
Tecnofire Detection by Tecnoalarm
Архив

TFA2-596

TFA2-596 - Addressable 2-loops fire alarm panel
Cпецификация
  • 2-loops addressable fire alarm panel managing up to 596 devices via the loops - Proprietary protocol Fire-Speed - True color TFT display 482 x 272 pixel - Integrated speaker with volume setting - Programmable local or master/slave functioning mode - Max. 16 repeater panels with 7" TFT display - 2 RS485 serial buses (master and slave) - 10 outputs - 300 zones programmable as fire detection or technical zone - 100 virtual zones to be used as operation category for the Boolean functions - 200 Boolean functions - 100 alarm plans to be associated to the zones - 32 time periods to be used as operation category - 5A switching power supply Fly-back type - USB port - Serial port - Ethernet hub - Internet protocols Tecnoalarm, Contact-ID, SIA - Integrated RSC® technology: programming and monitoring via LAN/WAN, Hardware Coherence Control, Parametric Analysis and Device Monitor tools and relative reports EN 54-2:1997 + A1:2006 - EN 54-4:1997 + A2:2006 - Certification number 0051-CPR-0389
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTFA2-596
  • Тип продукцииAddressable control panels
  • Группа продукцииTFA2-596
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)347
  • Ширина (мм)441
  • Глубина (мм)149
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)7.6
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита