Опубликуйте свои продукты
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Telling Industries
    Архив

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtitan-header-system-clip
    • Тип продукцииExterior Framing - Structural
    • Группа продукцииTitan Header System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Рамы и фермы
    • Классификация IFCСтруктурный элемент
    • Название по ССКПУ ООНStructural building products
    • Код ССКПУ ООН3013
    • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
    • Описание Uniclass 2015Structural framing systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 12 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
    • Номер OmniClass23-13 35 00
    • Наименование OmniClassFraming Products