Опубликуйте свои продукты
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
    TERREAL Structure
    Архив

    Insulated monolitic sill - 35 cm

    Highlight your windows with monolitics sills. The insulated monolithic sills allow to treat the sills on large dimensions without joints. They are available in 3 colors: orange red, champagne, anthracite, to adapt perfectly to any style: modern or traditional.
    Cпецификация
    • 3 colours is available for this products. Traditional red clay bricks colour, contemporaly anthracite and stone tone
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAPM35
    • Тип продукцииSills and molding
    • Группа продукцииinsulated monolitics sills
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)345
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНBricks
    • Код ССКПУ ООН301316
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_73
    • Описание Uniclass 2015Refractory bricks
    • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 00
    • Наименование OmniClassBlocks and Bricks
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls