Опубликуйте свои продукты
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    Carpets that are used by people to weave to create a carpet. which takes a long time to weave and requires high skill therefore has gained a very high popularity Because there is a resolution in elaborate weaving patterns. You can choose various quality fibers by yourself such as Acrylic (Acrylic), Nylon (Nylon), Wool (Wool), Wool mixed with Nylon (80% Wool / 20% Nylon) and Viscose (Viscose). Carpet production 45-60 days
    Cпецификация
    • Made to order according to the orders that customers want.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTHTC_Hand-Tufted-Carpet_Lobby-Bar
    • Тип продукцииCarpet
    • Группа продукцииHand-Tufted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)7550
    • Глубина (мм)3550
    Связанные
    • Основной материалНейлон
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры

    Доступно в регионах:

    Азия
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
    Похожие продукты