Опубликуйте свои продукты
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia SHP

    These extra-wide bench boards in exquisite thermo-magnolia will add a touch of comfort while enhancing the look of your home.

    The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Cпецификация
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x8 Thermo-Magnolia SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 7.3
      • Coverage: 7.3
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаinterior-or-sauna-thermo-magnolia-SHP
    • Тип продукцииInterior
    • Группа продукцииInteriors and Saunas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалThermally Modified Wood
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительЭстония
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
    • Код CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Siding