Опубликуйте свои продукты
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Magnolia STS10 Wall Paneling

    Kit your home or sauna out with a sleek, modern profile in thermally modified magnolia for an elegant appearance.

    The dark shade achieved by thermal modification gives magnolia an exclusive, stately finish.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Cпецификация
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Magnolia
      • Color: Deep Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x7 Thermo-Magnolia STS10

      • Thickness: .56
      • Width: 6.7
      • Coverage: 6.2


      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаinterior-or-sauna-thermo-magnolia-STS10-wall-paneling
      • Тип продукцииInterior
      • Группа продукцииInteriors and Saunas
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2023-03-28
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалThermally Modified Wood
      • Вспомогательный материалДерево
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительЭстония
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
      • Код CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Siding