Опубликуйте свои продукты
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán
    THU Ceiling Solutions

    Rejilla Milán

    The Milan grid ceiling system allows the creation of a design where light and shade interact. The variety of colours and tones can result in an infinite range of finishes. Via a simple concealed profile frame a continuous ceiling space is created which can be accessed or adjusted at any point of the installation. It is supplied in 600x600mm modules which are easy to install. Manufactured in aluminium it is highly durable and easy to maintain. The grid panels can be mounted on a T15 profile frame. In this case the grid is made up of 600 x 600mm modules with perimeter borders of the same colour which is mounted on top of the T15 profiles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMILAN03
    • Тип продукцииMetallic Ceilings
    • Группа продукцииOPEN CELL
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Европа