Опубликуйте свои продукты
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
    THU Ceiling Solutions

    Bandeja Módena T24

    Bandejas THU Módena de dimensiones 600×600 mm a eje de perfil, de canto tegular (V6-biselado), (V8-recto) o enrasada y con sistema de perfilería vista (T24 o T-Decor24), compuesta por perfiles primarios y secundarios de ancho 24 mm y diferentes alturas. Alternativamente se pueden fabricar las bandejas en dimensiones 300×1200 con canto recto (V8).

    Bandejas THU Módena de dimensiones 600×600 mm a eje de perfil, de canto
    tegular (V6-biselado), (V8-recto) o enrasada. Alternativamente se pueden fabricar las bandejas en dimensiones 300×1200 con canto recto (V8).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMODENA01
    • Тип продукцииMetallic Ceilings
    • Группа продукцииPanels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Европа