Опубликуйте свои продукты
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave
    THU Ceiling Solutions

    Roma stave

    The Roma Ceiling Tile is ideal for use in group spaces and transit areas zones. This model can be produced in the exact desired size for the customer, facilitating both installation and a symmetrical ceiling finish. It is an easily adjustable continuous ceiling, allowing access to the interior cavity for maintenance or repair purposes. It comes in two different widths, 200 and 300 mm, of variable length (maximum 2.5 meters self-supporting) or 6 meters in strips) and the wider version can be perforated for improved acoustic performance with the addition of thermo adhesive fleecing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаROMA02
    • Тип продукцииMetallic Ceilings
    • Группа продукцииSTAVES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Европа