Опубликуйте свои продукты
Lama Venecia
Lama Venecia
    THU Ceiling Solutions

    Lama Venecia

    Lamas fabricadas con chapa de aluminio de 0,45 mm (Venecia 200) ó 0,55 mm (Venecia 300) de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío. La fijación de las lamas al rastrel se realiza mediante pestañas que se abren y cierran manualmente. De forma complementaria se utilizan clips de plástico para la fijación de las lamas entre si. La gama de acabados queda reducida a lamas prelacadas lisas; pudiendo estar perforada la lama tipo Venecia 300.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVENECIA02
    • Тип продукцииMetallic Ceilings
    • Группа продукцииSTAVES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Европа