Опубликуйте свои продукты
0200_Труба из сшитого полиэтилена высокой плотности с кислородным барьером, белый
0200_Труба из сшитого полиэтилена высокой плотности с кислородным барьером, белый
0200_Труба из сшитого полиэтилена высокой плотности с кислородным барьером, белый
0200_Труба из сшитого полиэтилена высокой плотности с кислородным барьером, белый
0200_Труба из сшитого полиэтилена высокой плотности с кислородным барьером, белый
    TIEMME

    0200_Труба из сшитого полиэтилена высокой плотности с кислородным барьером, белый

    3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)

    PE-X трубы (COBRAPEX) подходят для любых потребностях распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений, санитария, для жилого, коммерческого, промышленного и аграрного сектора. В обще с любой неагрессивной жидкостью.

    Этие трубы имеют кислородный барьер EVOH (этилен-алкоголь-поливинил) и производятся с полиэтиленом высокой плотности и химически сшитый (сшивание через силанов). Сшивание труба COBRAPEX - типа Б (PE-Xb). * Чтобы проверить совместимость с любими жидксотами или другими веществами, обшаетесь пожалуйста с оффисом Тиемме

    Труба Pe-X высокой плотности с кислородным барьером 
    Доступна с изоляцией красный или синий

    Широкий диапазон доступен, для всех требование установки и диаметры от 12 до 32 мм.
    **Проверяете толщины на технический паспорт


    Диапазон производства:
    Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем

    Аксессуары для завершения:
    Art. 1650 Пресс фитинг с наружней резьбой для металлопластиковой трубы
    Art. 1651 Пресс фитинг двойной для металлопластиковой трубы
    Art. 1652 Пресс переход на внутреннюю резьбу для металлопластиковой трубы

    Art. 1653-1661 Двойной угольник пресс фитинг для металлопластиковой трубы (угол 45° или 90°)
    Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1655 Угольник пресс фитинг/ Внутренний для металлопластиковой трубы
    Art. 1656 Пресс фитинг угловой / Внутренний фланцевый к стене для металлопластиковой трубы

    Art. 1657 Пресс "тройник" фитинг для металлопластиковой трубы
    Art. 1658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1659 Пресс "тройник" фитинг внутренний для металлопластиковой трубы

    Cпецификация
    • Art.0200
      Труба Pe-X Tiemme Cobrapex
      Диапазон производства от 12 до 32 мм
      Корпус: высокой плотности сшитый полиэтилен с кислородным барьером EVOH
      Цвет: белый

      Максимальная рабочая температура: 110°C*
      Максимальное рабочее давление: 10 баров
      Пригодные к употреблению жидкости: питьевая вода, вода и гликолевые растворы (максимальный процент гликоля 30%), неагрессивные жидкости.
      Проницаемость для кислорода: < 0.1 g/mc
      * На короткие периоды

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка0200_COBRAPEX-OXISTOP_PEX-Pipe_Tubo-PEX
    • Тип продукцииPIPES
    • Группа продукцииCOBRAPEX PEX PIPES
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-11-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
    • Классификация IFCПоток в трубопроводе
    • Код ETIMEC010882
    • Название ETIMPlastic pipe, smooth
    • Код Uniclass 2015Ss_55
    • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING