Опубликуйте свои продукты
3500-3505_ Обратные клапаны внутреннии/внутреннии и пружинная вставка
TIEMME

3500-3505_ Обратные клапаны внутреннии/внутреннии и пружинная вставка

4.8 из 5 звезд4.8(13 отзывы)

Обратные клапаны обычно используется в общественной и частной сети водоснабжения, обеспечивая циркуляцию жидкости только в направлении, заданном от клапана, предотвращение протекания жидкости в обратном направлении. Таким образом контакт между водами исключен, автоматически закрытие в случае рефлюкса.

Пружинная вставка поднимается, открытие кран, при давления 25 бара.

Обратные клапаны Tiemme соответствуют параметрам, требуемым законом EN 1717 и они попадают в категорию 2 риска загрязнения воды.

Обратные клапаны с вставкой и с внутренней/внутренней резьбой UNI ISO 228.

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения от G1/2" (DN15) до G4" (DN100).



Также доступен во версиях:
Art. 3500 - Вставка из полиамида (Yacht)
Art. 3506 - с металлической вставкой (Eurostop) 

Aксессуары для завершения:
Art. 1650 Пресс фитинг с наружной резьбой для металлопластиковой трубы
Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 2361-2371-2371B-2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия Art. 2311-2311N-2321-2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия Art. 2310-2310N-2320-2320N Шаровый кран польный проход внутреннии/внутреннии с ручкой из алюминия Art. 2372 - 2372B Шаровый кран стандартный проход для воды с наружной/наружной резьбой

Cпецификация
  • Art.3500
    Обратный клапан с вставкой из полиамида с внутренней резьбой
    Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G4" (DN100).
    Корпус: Латунь CW617N Вставка: PA

    Максимальная рабочая температура: 100°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: 12 бара (G1/2" ÷ G1”) - 10 бара (G1”1/4 ÷ G2”) - 8 бара (G2”1/2 ÷ G4”) Минимальное давление открытия: 25 мбара
    Пригодные к употреблению жидкости: питьевая вода, вода и гликолевые растворы (максимальный процент гликоля 30%), неагрессивные жидкости.
    Риск загрязнения воды: категория 2 Резьба: ISO 228


    Art.3506
    Обратный клапан с металлической вставкой с внутренней резьбой
    Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G4" (DN100).
    Корпус: Латунь CW617N
    Вставка: Латунь CW617N

    Максимальная рабочая температура: 100°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: 25 бара (G1/2" ÷ G1”) - 18 бара (G1”1/4 ÷ G2”) - 12 бара (G2”1/2 ÷ G4”) Минимальное давление открытия: 25 мбара Пригодные к употреблению жидкости: питьевая вода, вода и гликолевые растворы (максимальный процент гликоля 30%), неагрессивные жидкости.
    Риск загрязнения воды: категория 2
    Резьба: ISO 228

     

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3500-3505_Check-valve_Valvola-ritegno
  • Тип продукцииVALVES AND TAPS
  • Группа продукцииCHECK VALVES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код ETIMEC011469
  • Название ETIMCheck valve
  • Название по ССКПУ ООНBall check valves
  • Код ССКПУ ООН40141618
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves