Универсальный шкаф для коллекторов с фиксированными размерами.
Подходит для настенного монтажа для каких любых коллекторов благодаря специальным опорам и винтам.
Изготовлен из полипропилена черного цвета RAL 9005 и дверь и пластиковая (пластика PS06) дверь из белого цвета
Закрытие крышки пластиковыми винтами (включены)
В комплекте с выссокими и низкими опорами для коллекторов G3/4” и G1”
Широкий диапазон доступно, для всех требование установки:
Длина от 310 до 620mm
Высота: 295mm (фиксированный внутренний размер)
Глубина: 80mm (фиксированный внутренний размер)
Доступен во версиях:
310 x 295 x 80mm
420 x 295 x 80mm
510 x 295 x 80mm
620 x 295 x 80mm
Диапазон производства:
Art.1939 Металлический шкаф регулируемый по высоте и глубине для коллекторов G1" (DN25). Ш ирина до 1000мм
Art.1940 Металлический шкаф для изолированных коллекторов или больше чем G1" (DN25). Длина до
1200mm
Аксессуары для завершения:
Art.1822-1832 Модульный латунный коллектор NINO с шаровим краном и с бабочкой красной/синий
Art.1866K-1868K Модульный латунный коллектор MAXIMA с запорным краном
Art.0200 Высокой плотности Pe-X труба с антикислородным барьером (EVOH)
Art.0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем