Опубликуйте свои продукты
1918-1928 _ Предохранительный клапан для систем отопления и водоснабжения наружный/внутреннии
TIEMME

1918-1928 _ Предохранительный клапан для систем отопления и водоснабжения наружный/внутреннии

Автоматический предохранительный клапан используется для защиты систем отопления и водоснабжения. Он предотвращает избыточного давления и автоматического сброса по атмосферу вышие значения давления чем значения регулировка клапана.

Автоматические предохранительные клапаны работаютпод давлением вмешательства от 1,5 до 10 баров.

Можно их установить горизонтальном, или вертикальном, уважая всегда указание направления потока написанно на корпусе клапана.

Автоматический предохранительный клапан с наружной/внутренней резьбой UNI ISO 228.

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения от G1/2" (DN15) до G1" (DN25).




Доступен во версиях:
Art. 1918 - Давление вмешательства от 1,5 до 5 баров
Art. 1928 - Давление вмешательства от 6 a до баров

Диапазон производства:
Art. 1916 Предохранительный клапан с внутренней резьбой и соединение для медной трубы
Art. 1917-1927 Предохранительный клапан с внутренней резьбой

Аксессуары для завершения:
Art. 2361-2371-2371B-2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия
Art. 2311-2311N-2321-2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия
Art. 1650 Пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1652 Пресс фитинг/Внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1655 Угольник пресс фитинг/Внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1659 Пресс "тройник" фитинг внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем

Cпецификация
  • Art. 1918
    Автоматический предохранительный клапан с наружной/внутренней резьбой
    Диапазон производства G1/2" (DN15) и G1" (DN25)
    Корпус: Латунь CW617N
    Колпачок: абс

    Максимальная рабочая температура: 120°C
    Минимальная рабочая температура: -5°C
    Давление вмешательства от 1,5 до 5 баров
    Резба: наружная/внутренняя ISO 228


    Art. 1928
    Автоматический предохранительный клапан с наружной/внутренней резьбой
    Диапазон производства G1/2" (DN15) и G1" (DN25)
    Корпус: Латунь CW617N
    Колпачок: абс

    Максимальная рабочая температура: 120°C
    Минимальная рабочая температура: -5°C
    Давление вмешательства от 6 a до баров
    Резба: наружная/внутренняя ISO 228

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1918-1928_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
  • Тип продукцииPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Группа продукцииSAFETY VALVES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011311
  • Название ETIMSafety valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText