Опубликуйте свои продукты
1822 - 1832 _ G3/4" или G1" NINO Коллектор с шаровым краном, соединения G1/2"x16
TIEMME

1822 - 1832 _ G3/4" или G1" NINO Коллектор с шаровым краном, соединения G1/2"x16

4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)

Распределительные коллекторы (NINO) обычно используется в распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений.   Благодаря их конфигурации они позволяют параллельный кормить орячей и холодной водоснобжений, минимизация перепадов давления. Коллекторы, производятся с соблюдением действующих норм и они сертифицированы по химическому составу используеммых матерялов и на размерном уровне. 

Модульный* коллектор из латуни и с шаровым краном с шаровым краном с бабочкой красный или синий

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки от 2 до 4 выхода
Размер G3/4" (DN20) или G1" (DN25)
Соединения G1/2”x16

Доступен во версиях:
Art.1822 размер G3/4" (DN20)**
Art.1832 размер G1" (DN25)**
** также доступен в никелированной версии


Диапазон производства:
Art.1822RCP - 1832RCP соединения G1/2” с плоской прокладкой и поэтапной резьбой с уплотнительное кольцо Art.1822SH соединения G1/2”x15
Art.1842 соединения труба Pe-X 16mm

Аксессуары для завершения:
Art.0200 Высокой плотности Pe-X труба с антикислородным барьером (EVOH)
Art.1716 Пресс фитинг для Pe-X трубы
Art.1435 Натяжный фитинг для Pe-X трубы

Art.0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art.1668 Пресс фитинг для металлопластиковой трубы
Art.1635 Натяжный фитинг для металлопластиковой трубы

Art.1812 Универсальный шкаф
Art.1939 Шкаф с регулируемой высотой и глубиной

Cпецификация
  • Art.1822
    Модульный распределительные коллекторы из латуни с шаровым краном.
    Размер G3/4” (DN20)  выхода 2÷4 соединения G1/2”x16.
    Корпус: латунь CW617N (также доступен в никелированной версии)
    Ручка: из алюминия, красная или синяя

    Максимальная рабочая температура: 110°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: 10 бара
    Пригодные к употреблению жидкости: Вода (гликоль <50%)
    Резба: Наружная UNI ISO 7/1 R коническая / внутренная UNI ISO 7/1 Rp коническая



    Art.1832
    Модульный распределительные коллекторы из латуни с шаровым краном.
    Размер G1” (DN25) выхода 2÷3 соединения G1/2”x16.
    Корпус: латунь CW617N (также доступен в никелированной версии)
    Ручка: из алюминия, красная или синяя

    Максимальная рабочая температура: 110°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: 10 бара
    Пригодные к употреблению жидкости: Вода (гликоль <50%)
    Резба: Наружная UNI ISO 7/1 R коническая / внутренная UNI ISO 7/1 Rp коническая 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1822-1832-NINO-Manifold-Collettore
  • Тип продукцииDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Группа продукцииBALL VALVE MANIFOLDS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Код ETIMEC010382
  • Название ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55
  • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Наименование OmniClassManifolds
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC