Опубликуйте свои продукты
2200G-2220G-2240G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА внутреннии /внутреннии
2200G-2220G-2240G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА внутреннии /внутреннии
2200G-2220G-2240G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА внутреннии /внутреннии
2200G-2220G-2240G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА внутреннии /внутреннии
2200G-2220G-2240G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА внутреннии /внутреннии
    TIEMME

    2200G-2220G-2240G _URAGANO Шаровой кран полный проход для ГАЗА внутреннии /внутреннии

    4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)

    Кран для газа, производится для использования газоснабжения.

    Шаровой кран полный проход для газа с наружной/внутренней резьбой UNI ISO 7. 

    Доступен с плоским стальным рычагом, бабочкой или колпачком

    Широкий диапазон доступно, для всех требованей установки и соединение от G1/4" (DN8) до G4" (DN100).



    Диапазон производства:
    Art. 2201– 2221– 2241G Шаровой кран полный проход для газа с наружной /внутренней резьбой

    Также доступен:
    Art. 2200G - Плоский желтый рычаг
    Art. 2220G - Желтая бабочка
    Art. 2240G - Желтый колпачок 

    Аксессуары для завершения:
    Art. 0600G Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем для газа
    Art. 0640G Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем для газа с гофрированной оболочкой
    Art. 2650 Пресс фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 2654 Пресс фитинг угловой /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 2658 Пресс тройник фитинг /наружный для металлопластиковой трубы

    Cпецификация
    • Art. 2200G
      Шаровой кран полный проход для газа с внутренней /внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/4" (DN8) до G4" (DN100).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Рычаг: плоская желтая

      Максимальная рабочая температура: 60°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 0 - 5 бара (MOP 5)
      Резьба: внутренняя /внутренняя UNI ISO 7


      Art. 2220G
      Шаровой кран полный проход для газа с внутренней /внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/4" (DN8) до G1" (DN25).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Ручка: Желтая бабочка

      Максимальная рабочая температура: 60°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 0 - 5 бара (MOP 5)
      Резьба: внутренняя /внутренняя UNI ISO 7.


      Art. 2240G
      Шаровой кран полный проход для газа с внутренней /внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G2" (DN50).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Рычаг: Желтый колпачок

      Максимальная рабочая температура: 60°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 0 - 5 бара (MOP 5)
      Резьба: внутренняя /внутренняя UNI ISO 7.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2200G-2220G-2240G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • Тип продукцииVALVES AND TAPS
    • Группа продукцииVALVES FOR GAS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011015
    • Название ETIMGas valve
    • Название по ССКПУ ООНBall valves
    • Код ССКПУ ООН40141607
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Описание Uniclass 2015Ball valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Наименование OmniClassBall Valves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC