Опубликуйте свои продукты
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" o G1" Модульный коллектор MAXIMA с запорным краном, соединения G1/2"x16 и G3/4"x18
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" o G1" Модульный коллектор MAXIMA с запорным краном, соединения G1/2"x16 и G3/4"x18
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" o G1" Модульный коллектор MAXIMA с запорным краном, соединения G1/2"x16 и G3/4"x18
    TIEMME

    1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" o G1" Модульный коллектор MAXIMA с запорным краном, соединения G1/2"x16 и G3/4"x18

    Распределительные коллекторы ( MAXIMA ) обычно используется в распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений.  Благодаря их конфигурации они позволяют параллельный кормить орячей и холодной водоснобжений, минимизация перепадов давления. Коллекторы, производятся с соблюдением действующих норм и они сертифицированы по химическому составу используеммых матерялов и на размерном уровне. 

    Модульный* коллектор из хромированной латуни с запорным краном и с индикаторными коплачками

    Широкий диапазон доступно, для всех требование установки от 2 до 6 выходов
    Размер G3/4" (DN20) или G1" (DN25) с поэтапной резьбой с уплотнительное кольцо
    с разнообразными соединениями

    Доступен во версиях:
    Art.1866K-1868K соединения G1/2”x16
    Art.1877K50 соединения G3/4”x18 (Евроконус) и межосевое расстояние 50mm

    Диапазон производства:
    Art.1866SH размер G3/4” (DN20) из желтой латуни
    Art.1868SH размер G1” (DN25) из желтой латуни



    Аксессуары для завершения:
    Art.0200 Высокой плотности Pe-X труба с антикислородным барьером (EVOH)
    Art.1716 Пресс фитинг для Pe-X трубы с соединения G1/2”x16
    Art.1435K Натяжый фитинг для Pe-X трубы с соединения G1/2”x16
    Art.1716 Пресс фитинг для Pe-X трубы с соединения G3/4”x18 (Eurocono) 
    Art.1436Натяжый фитинг для Pe-X трубы с соединения G3/4”x18 (Eurocono) 

    Art.0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
    Art.1668 Пресс фитинг для металлопластиковой трубы с соединения G1/2”x16
    Art.1635Натяжый фитинг для металлопластиковой трубы с соединения G1/2”x16
    Art.1666 Пресс фитинг для металлопластиковой трубы с соединения G3/4”x18 (Eurocono) 
    Art.1636Натяжый фитинг для металлопластиковой трубы с соединения G3/4”x18 (Eurocono)

    Art.1812 Универсальный шкаф
    Art.1939 Шкаф с регулируемой высотой и глубиной

    Cпецификация
    • Art.1866K
      Модульный коллектор из латуни с запорным краном и индикаторными коплачками.
      Размер G3/4” (DN20) и выходы 2÷6 с соединениями G1/2”x16 межосевое расстояние 36mm.
      Корпус: из хромированной латуни CW617N
      Кран: абс белый

      Максимальная рабочая температура: 110°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 16 бара 
      Пригодные к употреблению жидкости: Вода
      Резба: Наружная UNI ISO 228 цилиндрическая /внутренная UNI ISO 228 цилиндрическая 



      Art.1868K
      Модульный коллектор из латуни с запорным краном и индикаторными коплачками. 
      Размер G1” (DN25) и выходы 2÷6 с соединениями G1/2”x16 межосевое расстояние 36mm.
      Корпус: из хромированной латуни CW617N
      Кран: абс белый

      Максимальная рабочая температура: 110°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 16 бара
      Пригодные к употреблению жидкости: Вода
      Резба: Наружная UNI ISO 228 цилиндрическая /внутренная UNI ISO 228 цилиндрическая



      Art.1877K50
      Модульный коллектор из латуни с запорным краном и индикаторными коплачками.
      Размер G3/4” (DN20) или G1” (DN25) и выходы 2÷4 с соединениями G3/4”x18 (Евроконус) межосевое расстояние 50mm.
      Корпус: из хромированной латуни CW617N
      Кран: абс белый

      Максимальная рабочая температура: 110°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 16 бара
      Пригодные к употреблению жидкости: Вода
      Резба: Наружная UNI ISO 228 цилиндрическая /внутренная UNI ISO 228 цилиндрическая 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1866K-1868K-1877K50-MAXIMA-Manifold-Collettore
    • Тип продукцииDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Группа продукцииSCREW MANIFOLDS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCЭлемент распределения потока
    • Код ETIMEC010382
    • Название ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Ss_55
    • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 35 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
    • Номер OmniClass23-39 21 13 21
    • Наименование OmniClassManifolds
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC