Опубликуйте свои продукты
1916 _ Temperature/Pression safety relief valves for hot water tank
TIEMME

1916 _ Temperature/Pression safety relief valves for hot water tank

They are generally used in water and heating systems for pressure control. Their function is to avoid damage to the systems and its components by discharging pressure values higher than the calibration value of the valve into the atmosphere.
They have an intervention pressure of 3 to 7 bar and can be installed both in horizontal and vertical position always respecting the indication of the direction of flow reported on the valve body.

Safety valve for controllo temperature/pressure with threaded Male ISO 228 / copper tube connection with temperature sensor.

Wide range available, for every need of connection installation from G1/2" (DN15) to G3/4" (DN20).



Aviable products:
Art.1917 Female/Female connections (1,5÷5 bar)
Art.1927 Female/Female connections (6÷10 bar)
Art.1918 Male/Female connections (1,5÷5 bar)
Art.1928 Male/Female connections (6÷10 bar)

Cпецификация
  • 1916

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1916_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
  • Тип продукцииPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Группа продукцииTEMPERATURE / PRESSURE SAFETY VALVES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011311
  • Название ETIMSafety valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC