Опубликуйте свои продукты
1939 _ Металлический шкаф для распределительныхи и смешиваных коллекторов, регулируемый по высоте и глубине
1939 _ Металлический шкаф для распределительныхи и смешиваных коллекторов, регулируемый по высоте и глубине
1939 _ Металлический шкаф для распределительныхи и смешиваных коллекторов, регулируемый по высоте и глубине
1939 _ Металлический шкаф для распределительныхи и смешиваных коллекторов, регулируемый по высоте и глубине
    TIEMME

    1939 _ Металлический шкаф для распределительныхи и смешиваных коллекторов, регулируемый по высоте и глубине

    Металлический  проверяемый шкаф для коллекторов, регулируемый по высоте и глубине. Подходит для установки пола или к стене в перегородках 80мм.

    Изготовлен из листового металла, рама и дверь окрашены в белый цвет RAL 9010.
    Закрытие крышки цилиндровым замком.
    Включает комплект направляющии для установки коллектора и выдвижные опорные ножки для установки пола.

    Широкий диапазон доступно, для всех требование установки:
    Длина от 400 до 1000mm
    Высота: 660mm (выдвижные опорные ножки от 0 до 110mm)
    Глубина: от 90 до 140mm (регулируемый)

    Доступен во версиях:
               Размеры           | N° выходы коллекторов
    400 x 660 x 90÷140mm | 2÷4 vie*
    500 x 660 x 90÷140mm | 5÷6 vie *
    600 x 660 x 90÷140mm | 7÷8 vie *
    700 x 660 x 90÷140mm | 9÷10 vie *
    1000 x 660 x 90÷140mm | 11÷14 vie *
    С коллекторами FLOOR предварительно собранный3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL


    Диапазон производства:
    Art.1940 Металлический шкаф для изолированных коллекторов или больше чем G1" (DN25). Длина до 1200mm
    Art.1812 Универсальный шкаф для коллекторов

    Аксессуары для завершения:
    Art.1822-1832 Модульный латунный коллектор NINO с шаровим краном и с бабочкой красной/синий
    Art.1866K-1868K Модульный латунный коллектор MAXIMA с запорным краном
    Art.1877SKIT крепежный комплект для коллекторов NINO и MAXIMA
    Art.1870 Пара креплений для коллекторов NINO и MAXIMA

    Art.3873-3873BY предварительно собранный коллектор FLOOR для лучистего отопления с расходамери
    Art.3878-3878BY предварительно собранный коллектор FLOOR для лучистего отопления с винтами механической балансировки
    Art.3871POL предварительно собранный коллектор из полимера для лучистего отопления с расходамери
    Art.0200 Высокой плотности Pe-X труба с антикислородным барьером (EVOH)
    Art.0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем

    Cпецификация
    • Art.1939

      Утопленный металлический шкаф из оцинкованного листового металла с порошковым покрытием. Доступны с шириной 400, 500, 600, 700 e 1000 mm, высотой 660 mm (с выдвижными опорными ножками до 110мм) и регулируемой глубиной от 90 до 140 мм, в комплекте с крепежными скобами, инспекционная дверь с замком и сетка на спине

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1939_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
    • Тип продукцииDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Группа продукцииBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЦинк
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCЭлемент распределения потока
    • Код ETIMEC003607
    • Название ETIMGroup distributor housing watertight
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Ss_55_70
    • Описание Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Номер OmniClass23-39 21 13 21
    • Наименование OmniClassManifolds