Опубликуйте свои продукты
1896 _ Автоматический клапан выпуска воздуха высокая разрядная способность
TIEMME

1896 _ Автоматический клапан выпуска воздуха высокая разрядная способность

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

Автоматические клапаны выпуска воздуха используются в системах отопления и водоснобжения для выпуски воздух в контурах, который останется в системе. Таким образом нет необходимости вмешиваться вручную.

Воздух, который остался в системе может приводит к шуму износу компонентов, ии следовательно ухудшающему производительность лучистых терминалов. Эти клапаны отличаются высокой выхлопной способностью и ащитным колпачком, который используется для предотвращения утечки горячей жидкости.
Клапан выпуска воздуха надо установить вертикально.

Клапан выпуска воздуха, нижнее подключение и вертикальный слив, соединение с наружной резьбой UNI ISO 228.

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения на G1/2" (DN15) и G3/4" (DN20).



Диапазон производства:
Art. 1898 Клапан выпуска воздуха с наружной резьбой, нижнее подключение и горизонтальный слив
Art. 1899 Клапан выпуска воздуха с наружной резьбой, боковое подключение и  вертикальный слив
Art. 1900 Клапан выпуска воздуха, нижнее подключение и вертикальный слив

Аксессуары для завершения:
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 3049KIT01 Концевой комплект для коллекторов
Art. 1901 Запорный клапан
Art. 3873 - 3873BY Модульный коллектор "FLOOR"
Art. 1883 - 1884 - 1885 Модульный коллектор "LINEARE"
Art. 1905 - 1906 Модульный коллектор "COMPLANARE"
Art. 5535G Насосная группа DN25 для систем отопления

Cпецификация
  • Art. 1896
    Клапан выпуска воздуха, нижнее подключение и вертикальный слив, соединение с наружной резьбой
    Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G3/4" (DN20).
    Корпус: Латунь CW617N никелированный
    Покрытие: Латунь CW617N никелированный
    Коплачок: АБС

    Максимальная рабочая температура: 110°C
    Максимальное рабочее давление: 16 баров
    Максимальное давление нагнетания: 4 бара
    Резьба: наружная ISO 228

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1896_Air-vent-valve_Valvola-sfogo-aria
  • Тип продукцииPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Группа продукцииAIR VENT VALVES AND DEAERATORS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010047
  • Название ETIMDe-aeration valve (CH)
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_55
  • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC