Опубликуйте свои продукты
1940 _ Металлический шкаф для распределительныхи и смешиваных коллекторов, регулируемый по высоте и глубине
TIEMME

1940 _ Металлический шкаф для распределительныхи и смешиваных коллекторов, регулируемый по высоте и глубине

Металлический  проверяемый шкаф для коллекторов, регулируемый по высоте и глубине. Подходит для установки пола или к стене в перегородках 80мм.

Изготовлен из листового металла, рама и дверь окрашены в белый цвет RAL 9010.
Закрытие крышки цилиндровым замком.
Включает комплект направляющии для установки коллектора и выдвижные опорные ножки для установки пола.

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки:
Длина от 600 до 1200mm
Высота: 670mm (выдвижные опорные ножки estensibile da 0 a 110mm)
Глубина: от 120 до 170mm (регулируемый)

Доступен во версиях:
              Размеры         | N° выходы коллекторов
600 x 670 x 120÷170mm | 2÷6 vie*
700 x 670 x 120÷170mm | 7÷8 vie*
850 x 670 x 120÷170mm | 9÷10 vie*
1000 x 670 x 120÷170mm | 11÷14 vie*
1200 x 670 x 120÷170mm | 15÷16 vie**
* С коллекторами FLOOR предварительно собранный3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL


Диапазон производства:
Art.1939 Металлический шкаф регулируемый по высоте и глубине для коллекторов G1" (DN25). Ш ирина до 1000мм
Art.1812 Универсальный шкаф для коллекторов

Аксессуары для завершения:
Art. 1822 - 1832 Модульный латунный коллектор NINO с шаровим краном и с бабочкой красной/синий
Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Модульный латунный коллектор MAXIMA с запорным краном
Art.1877SKIT крепежный комплект для коллекторов NINO и MAXIMA
Art.1870 Пара креплений для коллекторов NINO и MAXIMA

Art.3873-3873BY предварительно собранный коллектор FLOOR для лучистего отопления с расходамери
Art.3878-3878BY предварительно собранный коллектор FLOOR для лучистего отопления с винтами механической балансировки
Art.3871POL предварительно собранный коллектор из полимера для лучистего отопления с расходамери
Art.0200 Высокой плотности Pe-X труба с антикислородным барьером (EVOH)
Art.0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем

Cпецификация
  • Art.1940
    Утопленный металлический шкаф из оцинкованного листового металла с порошковым покрытием, Доступны с шириной 600, 700, 850, 1000 e 1200 mm, высотой 670 mm (с выдвижными опорными ножками до 110мм) и регулируемой глубиной от 120 до 170 mm, в комплекте с крепежными скобами, инспекционная дверь с замком и сетка на спине.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1940_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
  • Тип продукцииDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Группа продукцииBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Код ETIMEC003607
  • Название ETIMGroup distributor housing watertight
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70
  • Описание Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Номер OmniClass23-39 21 13 21
  • Наименование OmniClassManifolds