Опубликуйте свои продукты
2121 _ Шаровой кран польный проход для КОЛЛЕКТОРОВ наружный/внутреннии с бабочкой и американкой
TIEMME

2121 _ Шаровой кран польный проход для КОЛЛЕКТОРОВ наружный/внутреннии с бабочкой и американкой

4.1 из 5 звезд4.1(14 отзывы)

Кран подхоит для любых доможных систем водоснобжения и санитарий, сжатого воздуха, различных масел, нефтепродуктов, В обще с любой неагрессивной жидкостью.

Направление установки крана относительно потока - безразлично, если не указано иное со специальной маркировкой (вообще стрелки) на корпусе.

Шаровой кран польный проход для воды с наружной/внутренней резьбой UNI ISO 228 с уплотнительным кольцом. 
Доступен с красной бабочкой.
Особенно ракомендуется для коллекторов.

Широкий диапазон доступно, для всех требованией установки и соединения: от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).

Диапазон производства:
Art. 1822 - 1832 Модульный коллектор "NINO" с шаровыми кранами
Art. 186618681877K50 Модульный коллектор "МАХIMA" с запорными кранами
Art. 1905 - 1906 Модульный коллектор "COMPLANARE"
Art. 1912 - 1922 Модульный коллектор "LINEARE"



Аксессуары для завершения:
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 1650 Пресс фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1652 Пресс фитинг /внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1654 Пресс фитинг угловой /наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1655 Пресс фитинг угловой /внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1658 Пресс тройник фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1659 Пресс тройник фитинг /внутреннии для металлопластиковой трубы

Cпецификация
  • Art. 2121
    Шаровой кран польный проход для воды с наружной/внутренней резьбой
    Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
    Корпус: Латунь CW617N никелированный
    Ручка: бобочка

    Максимальная рабочая температура: 120°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
    Резьба: Наружная/Внутренняя UNI ISO 228

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2121_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
  • Тип продукцииVALVES AND TAPS
  • Группа продукцииBALL VALVES FOR WATER
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011343
  • Название ETIMBall valve
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC