Опубликуйте свои продукты
6542CC_ Динамический балансировочный клапан PICV TIEMME-EASY с регулируемым снаружи картриджем внутреннии/внутреннии
6542CC_ Динамический балансировочный клапан PICV TIEMME-EASY с регулируемым снаружи картриджем внутреннии/внутреннии
    TIEMME

    6542CC_ Динамический балансировочный клапан PICV TIEMME-EASY с регулируемым снаружи картриджем внутреннии/внутреннии

    Динамические балансировочные клапаны PICV (Tiemme-EASY - стабилизаторы, которые автоматически поддерживают постоянный расход в системе водоснобжения и/или кондиционирования, реагируя на изменения входного давления.
    Они обычно используется для балансировки стояков и гивдралических эмиссионных терминалов как на пример фанкойл или коллекторы напольного отопления/радиаторы Картридж легко регулируется, как показано на технический паспорт, чтобы гарантировать значение расхода от прокекта.

    Динамический балансировочный клапан с регулируемым снаружи картриджем и точки давления включены, резьба внутренняя UNI ISO 228.

    Широкий диапазон доступно, для всех требованей установки и соединения от G1/2" (DN15) до G1" (DN25). Варьируемый диапазон ΔP в зависимости от потребностей проекта*

    Также доступен во версиях:
    Расход*   [L/h]     |       Картридж
    0-250                     |         Черный
    251-400                  |         Зеленый
    401-600                  |         Красный-белый
    601-1200                |         Красный-желтый

    * Проверить на технический паспорт

    Диапазон производства:
    Art. 6541CC Динамический балансировочный клапан PICV Tiemme-BASIC с внутренне регулируемым картриджем и необязательные точки давления .
    Art. 6542CCS Динамический балансировочный клапан PICV Tiemme-AUTO со сервоприводом и точкими давления включены. 

    Aксессуары для завершения:
    Art. 2361-2371-2371B-2372Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии
    Art. 2372-2372Шаровый кран поьлный проход наружный/наружный
    Art. 1551 Общий фитинг наружный/внутреннии
    Art. 1650 Пресс фитинг с наружной резьбой для металлопластиковой трубы
    Art. 1652 Пресс фитинг с внутренней резьбой для металлопластиковой трубы
    Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем

    Cпецификация
    • Art.6542CC
      Динамический балансировочный клапан PICV TIEMME-EASY с регулируемым снаружи картриджем и с точкими давления включены с внутренней/внутреннех резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1" (DN25).
      Корпус: Латунь CW617N
      Точки давления: Латунь CW617N
      Картридж: PSU (полисульфон)
      Расход: как требуется проект

      Максимальная рабочая температура: 120°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Диапазон давления: 25 бара
      Резьба: внутренняя ISO 228

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6542CC_Dynamic-Balancing-Valve_Valvola-Bilanciamento-Dinamica
    • Тип продукцииVALVES AND TAPS
    • Группа продукцииBALANCING VALVE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны