Опубликуйте свои продукты
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход внутреннии/внутреннии и рычаг из алюминия
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход внутреннии/внутреннии и рычаг из алюминия
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход внутреннии/внутреннии и рычаг из алюминия
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход внутреннии/внутреннии и рычаг из алюминия
2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход внутреннии/внутреннии и рычаг из алюминия
    TIEMME

    2360-2370-2370B-2370N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход внутреннии/внутреннии и рычаг из алюминия

    4.5 из 5 звезд4.5(21 отзывы)

    Кран подхоит для любых доможных систем водоснобжения и санитарий, сжатого воздуха, различных масел, нефтепродуктов, В обще с любой неагрессивной жидкостью.

    Направление установки крана относительно потока - безразлично, если не указано иное со специальной маркировкой (вообще стрелки) на корпусе.

    Шаровой кран польный проход для воды с внутренней/внутренней резьбой UNI ISO 228.
     Доступен с красной бабочкой или с рычагом из алюминия.

    Широкий диапазон доступно, для всех требованей установки:
    Соединение внутреннии/внутреннии от G1/2" (DN15) до G2"(DN50).

    Также доступен:
    Art. 2360 - Красный рычаг из алюминия
    Art. 2370 - Красная бабочка
    Art. 2370B - Синяя бабочка
    Art. 2370N - Черная бабочка



    Диапазон производства:
    Art. 2310 - 2310N Шаровой кран польный проход для воды с внутренней/внутренней резьбой Art. 2361 - 23612371 - 23712371N Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой
    Art.2372– 2372Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/наружной резьбой 

    Аксессуары для завершения:
    Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
    Art. 1650 Пресс фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1654 Пресс фитинг угловой /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1658 Пресс тройник фитинг /наружный для металлопластиковой трубы

    Cпецификация
    • Art. 2360

      Шаровые краны стандартный проход для воды с внутренней/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G2"(DN50).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Рычаг: красный из алюминия

      Максимальная рабочая температура: 120°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
      Резьба: Внутренняя /Внутренняя UNI ISO 228


      Art. 2370
      Шаровые краны стандартный проход для воды с внутренней/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Ручка: красная бабочка

      Максимальная рабочая температура: 120°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
      Резьба: Внутренняя /Внутренняя UNI ISO 228


      Art. 2370B
      Шаровые краны стандартный проход для воды с внутренней/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Ручка: синяя бабочка

      Максимальная рабочая температура: 120°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
      Резьба: Внутренняя /Внутренняя UNI ISO 228


      Art. 2370N
      Шаровые краны стандартный проход для воды с внутренней/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Ручка: Черная бабочка

      Максимальная рабочая температура: 120°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
      Резьба: Внутренняя /Внутренняя UNI ISO 228

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2360-2370-2370B-2370N_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Тип продукцииVALVES AND TAPS
    • Группа продукцииBALL VALVES FOR WATER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011343
    • Название ETIMBall valve
    • Название по ССКПУ ООНBall valves
    • Код ССКПУ ООН40141607
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Описание Uniclass 2015Ball valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Наименование OmniClassBall Valves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC